Pinza per pezzi caldi
![](/fileadmin/_processed_/c/6/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7027-02-A__SALL__AIN__V1_c2456814c1.png)
Obiettivo
Durante il caricamento e lo scaricamento di una pressa di fucinatura, devono essere afferrati pezzi d'acciaio incandescenti (1.100 °C) fino a 50 kg di peso.
Soluzione
La soluzione si basa su una pinza a corsa lunga modificata della serie GH7665T. Il mantenimento della forza di presa avviene mediante molle integrate. Un raffreddamento dell'aria integrato delle ganasce garantisce la protezione del sistema di presa in caso di arresto di emergenza.
Highlights e dati tecnici
- IP67
- Pneumatici
- Resistente alle temperature
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 8000 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 130 [mm] |
Classe IP | IP67 |
Peso del sistema | 95 [kg] |
Peso del pezzo max. | 50 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 1300 [°C] |
Componenti standard integrati